Chiller Blue e+
Effizient und präzise kühlen mit der Blue e+ Technologie
Die bedarfsgerechte Kühlung ist durch die innovative DC Inverter-Technologie effizienter als konventionelle Chiller.
- Leistungsbereich 1 – 6 kW
- Hohe Regelgenauigkeit
- Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel Wärmetauscher
- Erhöhter Betriebstemperaturbereich -5°C bis 50°C
- Integrierte Sicherheitsfunktionen (Strömungssensor, Füllstandsüberwachung, Überströmventile)