VX IT – Das schnellste IT-Rack der Welt
Ob Netzwerk-Rack eines Etagenverteilers, Server-Racks in einem Edge-, Colocation- oder in einem Hyperscale-Data Center – der neue VX IT ist die ideale Plattform für alle Anforderungen in modernen IT-Infrastrukturen.
Modularität und Kompatibilität:
- viele individuelle Schrank-Varianten
- VX IT Konfigurator
- bestens geeignet zur Erweiterung und den Austausch einzelner Komponenten in bestehendenInstallationen
Neue Features und optimierte Lieferung:
- standard oder dynamic, zertifiziert nach UL 2416, IEC/EN 60950 und IEC/EN 62368
- höchste Stabilitlt, Sicherheit und Traglast
- Variante mit 52 HE
- neues Design und Türöffnung 2.0