Warenkorb

Durchgängige Daten sind heutzutage der Schlüssel in jedem automatisierten Prozess, um Zeit und Kosten zu sparen. Profitieren Sie von der Engineering-Expertise von Eplan im Zusammenspiel mit der System- und Automationskompetenz von Rittal.

Nutzen Sie die nächste Stufe der Wertschöpfung und automatisieren Ihre Prozesse vom Engineering bis zur Fertigung völlig neu durch:

  • Planung und Projektierung

    Mit Eplan setzen Sie auf Europas führende Lösungen im ECAD-Engineering-Prozess. Die Eplan Plattform integriert alle relevanten Gewerke im Entwicklungs- und Konstruktionsprozess und ist der Schrittmacher des Engineerings. Basis für plattformübergreifendes Engineering ist das EPLAN Data Portal, ein weltweit verfügbarer Webservice für qualitativ hochwertige Gerätedaten.

    EPLAN Data Portal – über 500.000 Datenmodelle von namhaften Geräteherstellern von Komponenten für die elektrotechnische Projektierung. Rittal Anwender können im Eplan Data Portal auf 3.100 neue und aktualisierte Datensätze von Serienartikeln von Rittal zugreifen. Das Datenspektrum reicht dabei von der Schaltschrank-, Klimatisierungs- und Stromverteilungstechnik bis zu IT-Infrastruktur und Systemzubehör. Die Artikeldaten enthalten bis zu 200 Merkmale wie kaufmännische Informationen, Logik-Informationen, 2D- und 3D-Grafikmakros, Schaltplanmakros und Fertigungsinformationen.

  • Auslegung - Berechnung – Verifizierung

    Mit Rittal Power Engineering konfigurieren Sie normgerecht und einfach Ri4Power Niederspannungsschaltanlagen und Sammelschienensysteme – mit integriertem Bauartennachweis!

    Wesentliches Kriterium für eine effiziente Anlagenplanung ist eine optimale Auslegung der Klimatisierung.

    Hier unterstützen wir Sie mit „Therm“ bei einer punktgenauen und schnellen Berechnung des Klimatisierungsbedarfs und Auslegung entsprechender Klimatisierungsmaßnahmen – auch als App für iPhone und Android! Basis für eine effiziente Planung sind die CAD-Daten der Komponenten, diese sind in der Software „RiCAD-3D“ online über die Rittal Website und über Partcommunity weltweit abrufbar.

    Therm – Berechnungsprogramm für die Klimatisierung von Schaltschränken: Die Werte für die Berechnung können aus der CAD Software Eplan Pro Panel direkt in das Therm Berechnungsprogramm übernommen werden.

    Rittal Power Engineering – Konfiguration von normgerechten Niederspannungsschaltanlagen und Sammelschienensystemen

    RiCAD-3D – die Datenbank der Rittal CAD-Daten, passend für alle gängigen CAD-Systeme: Diese Daten stehen CAx-Anwendern jeweils in über 80 Datenformaten sowohl in 2D als auch 3D im kostenlosen Download über die Plattform „partcommunity“ zur Verfügung.
    Angereichert um bis zu 200 Merkmale wie kaufmännische Informationen, Logik-Informationen, 2D- und 3D-Grafikmakros, Schaltplanmakros und Fertigungsinformationen können Eplan-User diese Daten direkt aus dem Eplan Data Portal entnehmen. Dieses Data Portal verfügt über insgesamt 480.000 Datenmodelle von namhaften Geräteherstellern.

  • Auswahl von Komponenten und Systemtechnik

    „Rittal – Das System.“ Durch sein abgestimmtes innovatives Baukastensystem bietet Rittal Lösungen mit maximaler Kosteneffizienz für Unternehmen in jeder Größenklasse. Geprüfte Komponenten in Hinsicht auf IP-Schutzart, Anforderungen an Festigkeit und Schutzleiterfunktion – bestens gerüstet für die Erfüllung der Norm IEC 61 439.

    Schaltschränke

    Stromverteilung

    Klimatisierung

    IT-Infrastruktur

    Software & Service

  • Virtueller Schaltschrankaufbau

    Auf Basis der elektrotechnischen Projektierung und des Hardware-Engineerings, der systemtechnisch korrekten Auslegung von Stromverteilung und Klimatisierung und unterstützt durch Technologiedaten zu Rittal Systemkomponenten, erfolgt der virtuelle Montageplattenaufbau des Schaltschranks mit EPLAN Pro Panel.

    EPLAN Pro Panel ist die Software-Lösung für die technologische Projektierung und den 3D-Montageaufbau von Schaltschränken.

    Vollständig integriert in die Eplan Plattform unterstützen durchgängige Produktdaten aus dem EPLAN Data Portal das interdisziplinäre Engineering in Elektrokonstruktion und Schaltschrankprojektierung, steigern die Projektqualität und beschleunigen so den Produktentstehungsprozess nachhaltig.

    Das virtuelle 3D-Produktdatenmodell stellt alle erforderlichen Daten für die Ansteuerung von NC-Fertigungsautomaten, die automatisierte Draht- bzw. Kabelkonfektionierung oder die Fertigung individueller Kupferschienen bereit.

    EPLAN Pro Panel Professional – virtueller Schaltschrankaufbau in 3D

  • Maschinelle Schaltschrankbearbeitung

    Die aus EPLAN Pro Panel ausgegebenen NC-Daten sind die Grundlage für eine professionelle Bearbeitung von Schaltschränken, Gehäusen und Montageplatten. Mit den Perforex Bearbeitungszentren aus dem Programm der Rittal Automation Systems laufen alle Bearbeitungen (Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen) vollautomatisch, schnell, exakt und verlässlich ab.

    Eine kostenintensive und zeitraubende manuelle Bearbeitung von Schaltschrankteilen entfällt dadurch – Effizienzsteigerung pur!

  • Automatisierte Kabelkonfektionierung

    Zuschneiden, Abisolieren, Crimpen, Beschriften: Zeitintensive Routinearbeit war gestern. Mit 8-facher Beschleunigung können Drähte projektweise mit dem Drahtkonfektionier-Vollautomaten Wire Terminal WT vollautomatisch konfektioniert werden. Die Daten kommen aus dem E-CAD-Tool.

    Und auch die Halbautomaten von Rittal schaffen deutliche Vorteile beim Abmessen, Ablängen, Abisolieren und Crimpen. Sie sind pneumatisch oder elektrisch betrieben und verfügen, je nach Modell, über eine Schnittstelle zum PC oder zu CAE-Daten (EPLAN Pro Panel).

    Ablängautomat C8+

    Abisolierautomat S22

    Crimpautomat L8

    Crimpautomat R8

    Crimpautomat R8 E

    Crimpautomat RC

  • Digitale Unterstützung für die Verdrahtung

    Mit dem SMART Wiring von Eplan werden digitale Fertigungsdaten in Schritt-für-Schritt-Anweisungen für den Elektrotechniker aufbereitet und am Tablet visualisiert. Das erleichtert die Arbeit und verhindert Fehler.

  • Dokumentation nach EN 61439 für den Schaltanlagenbau

    Erstellen Sie Ihre Dokumentation nach der neuen Norm IEC 61 439. Viele Rittal Komponenten erfüllen bereits seit Jahren die definierten Anforderungen. Jetzt unterstützen wir Sie auch bei der Erstellung der geforderten Dokumentation durch die optimal aufeinander abgestimmten Prozesse der Wertschöpfungskette.

    • Planung und Projektierung mit Engineering-Lösungen von Eplan

    • Berechnung und Auslegung mit Tools von Rittal

    • Geprüfte Systemkomponenten von Rittal

    • 3D-Schrankaufbau mit Engineering-Lösungen von Eplan

    • Bearbeitung mit dem Bearbeitungszentrum von Kiesling

Die Situation der Schaltschrankbauer ist gekennzeichnet von wachsendem Preisdruck, Fachkräftemangel, der Forderung nach kürzeren Lieferzeiten und ineffektiven Arbeitsweisen. Fehler und später eingesteuerte Änderungen führen bei allen manuellen Arbeiten zu zusätzlichen Aufwendungen und damit zu erhöhten Kosten. Kosten, die der Schaltschrankbauer trägt. Abhilfe schafft hier eine sinnvoll eingesetzte und durchdachte Automatisierung.

Voraussetzung dafür ist die vollständige Digitalisierung der Informationen im Workflow. Eplan und Rittal beschäftigen sich seit Aufkommen des Themas „Industrie 4.0“ intensiv mit der digitalisierten Industrie. Um Engineering, Fertigung, Materialwirtschaft und Maintenance sinnvoll zu optimieren, haben die beiden Schwesterfirmen alle Kernprodukte und die Schnittstellen zum Kunden fit für Industrie 4.0 gemacht.

Die Vision: Eplan und Rittal automatisieren und industrialisieren gemeinsam den weltweiten Steuerungs- und Schaltanlagenbau.

 

Ihre Partner für die Prozessautomatisierung:

 

Haben Sie noch Fragen?

Wir beraten Sie gerne:
> Ihr Team für Technischen Support, Vertrieb und Engineering

Download

Video

Steuerungs- und Schaltanlagenbau 4.0

Das Kompetenzzentrum in Wien

Eine Möglichkeit zur Livedemonstration der Wertschöpfungskette im Schaltanlagenbau und der möglichen Potenziale für Prozessbeschleunigung und Einsparung bietet Ihnen das Rittal Kompetenzzentrum.

Mehr dazu

Beratung gewünscht?

Der Perforex ROI-Rechner

Newsletter Anmeldung