Warenkorb

Das revolutionäre Patch-System für Netzwerkverteiler

Downloads Bild Pressetext

26.09.2017. Der neue Network Cable Organizer (NCO) ist ein innovatives Patch-System, mit dem 8 x schneller gepatcht werden kann als mit konventionellen Patchlösungen. Dies spart nicht nur enorm viel Zeit, sondern schafft auch Platz und Ordnung im Rack. Damit wird das Patchen von Netzwerkverteilern neu erfunden.

Der NCO ist eine 19" Kabelbevorratungsbox, die eine All-in-one-Systemlösung für ein perfektes Kabelmanagement im Schaltschrank bereitstellt. Die Box nimmt im Netzwerkschrank 1 HE in Anspruch und enthält 24 geprüfte Kat. 6 Patchkabel oder Glasfaserkabel mit einer Länge von jeweils 1,6 m.

Mit dem neuen Patchsystem erstellt man eine Installation 8-mal schneller als mit konventioneller Technik und kann so eine enorme Zeitersparnis realisieren. Jede Box ist modular aus 24 Einzelkassetten aufgebaut. Nicht benötigte Kabelüberlängen werden automatisch in die Kassette über einen Federzug eingezogen. So ist jedes Kabel in der perfekten Länge vorhanden und muss nicht mehr auf die benötigte Kabellänge angepasst werden.

Der NCO ist auch bestens geeignet für die Nachrüstung bestehender Racks und bietet ein effizienteres Energiemanagement als Kabelbäusche entlang des 19“ Schrankprofils. Denn durch die Vermeidung von Luftstrom-Blockaden, die durch Überlängen der einzelnen Kabel im Schrank entstehen können, ist ein effizienteres Kühlen möglich. Auch beim Platzbedarf spart der NCO ein, da nur noch 1 HE je Switch benötigt wird. Rangierpanele können einfach weggelassen werden, wodurch wiederum Platz eingespart wird.

Die Flachkabel, mit denen der NCO ausgestattet ist, benötigen nur ein Drittel des Platzes, den Rundkabel benötigen. Die verwendeten Flachkabel bieten dabei aber die gleiche Verlässlichkeit und im Falle der LWL-Kabel ein entsprechendes Testprotokoll.

Folgende Verpackungen sind verfügbar:

• Als komplette Box mit 24 CAT6 Kassetten, 7 verschiedene Farben möglich

• 3er-Pack von Kassetten CAT6 oder Glasfaser, 7 verschiedene Farben möglich

• Montagerahmen aus Stahlblech

• Blindabdeckungen

Die NCO ist ein verlässlicher Partner, der nicht nur Platz, sondern auch Zeit einspart und dem Kabelsalat im Rack ein Ende setzt. Mehr dazu erfahren Sie unter www.rittal.at/nco

(2.250 Zeichen)