Warenkorb

Rittal auf der SMART Automation Vom 14. bis 16. Mai 2019

10.05.2019. Neue Schaltschrank-Perspektiven Rittal beschäftigt sich seit Aufkommen des Themas intensiv mit der digitalisierten Industrie und hat nun alle seine Kernprodukte fit für Industrie 4.0 gemacht. Wie das genau aussieht zeigt das Unternehmen auf der Messe SMART Automation, die vom 14. bis 16. Mai im Linzer Designcenter stattfindet. Neben der neuen Kleingehäuseserie AX und KX stellt Rittal das neue, auf dem Schaltschrank-System VX25 basierende, Ri4Power-System vor. Ergänzt wird der Messeauftritt durch das Thema „Evolution im Schaltschrankbau“, welches gemeinsam mit Eplan die Vorteile der Digitalisierung und Automatisierung im Schaltschrankbau beleuchtet. Ergänzend dazu gibt es eine Live-Demonstration des neuen Wire Terminals WT zusehen, das für eine 8-fach schnellere Drahtkonfektionierung sorgt.

Die Digitalisierung und Automatisierung im Industrie 4.0-Zeitalter stellt auch den Schaltanlagen- und Steuerungsbau vor neue Herausforderungen. Dass Rittal diese schon vor lange Zeit angenommen hat, zeigen laufend neue Produkt- und Systemlösungen. Nach dem neuen Großschranksystem VX25 hat sich Rittal jetzt an die Weiterentwicklung der Kompakt-Schaltschränke sowie Kleingehäuse gemacht und diese nach den Anforderungen einer digitalisierten Industrie konzipiert. Im Anschluss an die Premiere auf der Hannover Messe zeigt Rittal die neuen AX Kompakt-Schaltschränke und KX Kleingehäuse nun auch auf der SMART Automation in Linz. Die beiden neuen Gehäuseserien bieten Kunden höchste Effizienz durch verbesserte Funktionen, wie die einzelne Entnahme der Flachteile aus der Transportverpackung, mehr Raum im Vergleich zu den Vorgängerserien AE, CM, KL, EB und BG sowie einen geringeren Teilebedarf durch das 25mm-Rastermaß. Beim Einbau von Systemzubehör bleiben die Schutzarten und die UL-Konformität erhalten. Die KX Kleingehäuse gibt es ab einer Größe von 150 mm x 150 mm x 80 mm. Die AX Kompakt-Schaltschränke sind mit Tiefen von 120 mm bis 350 mm und einer maximalen Größe bis zu 1.000 mm x 1.400 mm lieferbar.

Evolution im Schaltschrankbau

Effizientes Engineering, autonome Produktionsprozesse und vernetzte Daten treiben die digitale Transformation der Industrie weiter voran. Damit daraus Wettbewerbsvorteile entstehen, bieten Eplan und Rittal ihren Kunden die nächsten Schritte für die Weiterentwicklung im Schaltschrankbau an. Unter dem Leitbegriff „Evolution im Schaltschrankbau“ helfen die beiden Schwesterunternehmen ihren Kunden, ihre Prozesse weiter zu digitalisieren und zu automatisieren. Dies bewirkt eine deutlich höhere Flexibilität in der Fertigung und eine Beschleunigung der entscheidenden Prozesse um ein Vielfaches. So wird der Verdrahtungsprozess, der rund 50 Prozent der Arbeitszeit im Schaltschrankausbau ausmacht, durch das Engineering mittels Eplan Pro Panel und durch die Weiterverarbeitung mit dem Rittal Wire Terminal um das 8-fache beschleunigt.

Die beiden Varianten WT24 und WT36 können ohne Umrüstung bis zu 24 bzw. 36 unterschiedliche Drähte in den Querschnitten von 0,5 mm² bis 2,5 mm² vollautomatisiert produzieren. Für eine maximale Effizienz der automatisierten Abläufe in der Werkstatt ist eine durchgängige Datenhaltung eine wichtige Grundlage. Das neue Wire Terminal WT verfügt dazu über entsprechende Schnittstellen. Die Daten aus der Aufbauplanung mit Eplan Pro Panel können so nahtlos für die Konfektionierung der Drähte verwendet werden. Alternativ können die Daten auch direkt an der Maschine manuell eingegeben werden. Die fertig konfektionierten Drähte, die das Wire Terminal in dem Ordnungssystem ablegt, stehen für die Verdrahtung zur Verfügung. Damit das optimal mit dem Werkzeug „Smart Wiring“ von Eplan funktioniert, sind die Drähte passend vorsortiert.

Und es geht weiter: Durch die Digitalisierung lassen sich auch Prozesse wie Inbetriebnahme und Maintenance, die der Fertigung nachgelagert sind, optimal steuern und dokumentieren. Der „Digitale Zwilling“ wird Realität.

Inhalt

Hintergrund und Factsheets

Hier der gesamte Rittal Pressekit SMART Automation 2019 RITTAL PRESSEKIT