Warenkorb

LCU DX – effiziente Kühlung
ohne Raumverlust

Video anzeigen
slide left slide right


Kühlung für Netzwerk und Serverschränke

  • Platzsparende Montage der Inneneinheit zwischen 19"-Ebene und Seitenwand
  • Optimale Unterstützung der IT-gerechten „front-to-back“-Luftführung
  • Hohe Ausfallsicherheit garantiert durch Verfügbarkeit von single und redundanter Variante
  • Kühlung von TS IT Racks und Micro Data Center

  • Split-Kühlgerät auf Kältemittelbasis bestehend aus einer Inneneinheit (Verdampfer) und einer Außeneinheit mit integriertem Kompressor (Inverter geregelt)
  • Aufstellung der Außeneinheit außerhalb des Gebäudes
  • Verfügbar in den zwei Leistungsklassen 3 kW und 6,5 kW

Vorteile auf einen Blick

  • Maximale Energieeffizienz durch Kühlung des Einzelracks und nicht des Raumes
  • Effizienter Betrieb durch EC-Lüftertechik
  • Optimale Anpassung der Kompressorleistung an die aktuelle Wärmelast im IT-Rack durch Inverterregelung
  • Größtmögliche Sicherheit durch optionale Alarmweiterleitung über CMC III

  • Hohe Verfügbarkeit durch Auslegung für Dauerbetrieb 24/7
  • Abgabe der aufgenommenen Wärmeenergie über die Außeneinheit direkt an die Umgebungsluft
  • Verbindung der Innen- und Außeneinheit mit Kältemittel-, Daten- und Versorgungsleitungen
  • Regelung der Serverzulufttemperatur

Anbringung außen am Rack

Bei der Anbau-Variante der LCU DX wird die Wärmetauscher-Einheit nicht im Innern des Racks montiert, sondern an der Außenwand des Schranks. Diese Lösung bringt mehrere Vorteile mit sich:

  • Bestehende voll ausgebaute Racks können einfach nachgerüstet werden - wenn nötig sogar im laufenden Betrieb.
  • Der gesamte Innenraum des Racks kann für Kabelmanagement und Ähnliches genutzt werden.
  • Verbesserter Zugang für die Wartung

Die Leistungsklassen und Merkmale treffen auf die Anbau-Variante genauso zu wie auf die Inside-Version. Sie kann ebenfalls rechts oder links am Schrank montiert werden. Und selbstverständlich kann auch für die Anbau-Variante die redundante Lösung mit zwei Kompressor-Einheiten gewählt werden.

 

DIe LCU DX-Anbauvariante im Einsatz:
TS IT sorgt für Ausfallsicherheit bei POLOPLAST

Interesse?

Dann wenden Sie sich bitte an unsere
IT-Vertriebsingenieure:
eMail: info@rittal.at
Tel.: +43 (0)5 99 40 -0

  • Alexander Seierl (Gebiet Mitte-West)
  • Andreas Priglhuber (Gebiet Ost-Süd)

LCU DX, single

AusführungVELCU DX
3 kW
LCU DX
6,5 kW
Best.-Nr.1 Stück3311.490 3311.492
Für Schrankbreite mm= 800= 800
Für Schrankhöhe mm≥ 1800≥ 1800
Für Schranktiefe mm≥ 1000≥ 1000
Außeneinheit, B x H x T mm810 x 558 x 310845 x 700 x 320
Inneneinheit, B x H x T mm105 x 1550 x 820105 x 1550 x 820
Anschlussart (elektrisch)AnschlussklemmeAnschlussklemme
Bemessungs-
betriebsspannung V, ~, Hz
230, 1~, 50230, 1~, 50
Bemessungsstrom (max.) A715,9
Vorsicherung A1620
Einschaltdauer %100100
Nutzkühlleistung L22 L35 kW36,5
KühlmediumR410aR410a
Schalldruckpegel in 1 m Abstand (Außeneinheit) dB(A)= 40= 40
Betriebstemperaturbereich (Außeneinheit)-20°C...+45°C-20°C...+45°C
Gewicht im Auslieferzustand kg116,0126,0
Zubehör
Kältemittelleitungen1 Stück3311.495 3311.496
Die möglichen Kombinationen TS IT / LCU DX sowie die Einbauhinweise zum TS IT finden Sie hier.

LCU DX, redundant

AusführungVELCU DX 3 kW,
redundant
LCU DX 6,5 kW,
redundant
Best.-Nr.1 Stück3311.491 3311.493
Für Schrankbreite mm= 800= 800
Für Schrankhöhe mm≥ 1800≥ 1800
Für Schranktiefe mm≥ 1000≥ 1000
Außeneinheit, B x H x T mm810 x 558 x 310845 x 700 x 320
Inneneinheit, B x H x T mm105 x 1550 x 820105 x 1550 x 820
Anschlussart (elektrisch)AnschlussklemmeAnschlussklemme
Bemessungs-
betriebsspannung V, ~, Hz
230, 1~, 50230, 1~, 50
Bemessungsstrom (max.) A715,9
Vorsicherung A1620
Einschaltdauer %100100
Nutzkühlleistung L22 L35 kW36,5
KühlmediumR410aR410a
Schalldruckpegel in 1 m Abstand (Außeneinheit) dB(A)= 40= 40
Betriebstemperaturbereich (Außeneinheit)-20°C...+45°C-20°C...+45°C
Gewicht im Auslieferzustand kg154,0174,0
Zubehör
Kältemittelleitungen1 Stück3311.495 3311.496
Die möglichen Kombinationen TS IT / LCU DX sowie die Einbauhinweise zum TS IT finden Sie hier.