Parallelbearbeitung von Gehäusen im Bearbeitungsbereich der Kuben am Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT für weniger Rüstaufwand und erhöhte Produktivität.
- Artikel-Nr.:
- AS 4050080
- Ausführung
- Pneumatische Spanneinrichtung
- Produktbeschreibung
- Ermöglicht die Parallelbearbeitung von Gehäusen im Bereich der Kubenbearbeitung der Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
- Anzahl Parallelbearbeitung Klemmkästen (max.)
- 3
- Hinweis
- Der Einsatz des Spannrahmens (Best.-Nr. 4050.080) bei dem Bearbeitungscenter BC (Best.-Nr. 4050.230) ist ausschließlich bei der zweitürigen Variante möglich.
- Passend für Artikel-Nr.
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.925
- 4055.926
- Passend für
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Abmessungen spannbare Gehäuse max.
- Breite: 510 mm
Höhe: 510 mm
Tiefe: 600 mm - Abmessungen spannbare Gehäuse min.
- Breite: 80 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 80 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 25 kg
- Bruttogewicht
- 25 kg
- Zolltarifnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177804494
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeschreibung
- Spannrahmen BC 1008/2014, Kubus min. 85x100x80 /max. 510x510x600mm