Parallelbearbeitung von Gehäusen im Bearbeitungsbereich der Kuben am Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT für weniger Rüstaufwand und erhöhte Produktivität.
- Artikel-Nr.:
- AS 4050081
- Ausführung
- Pneumatische Spanneinrichtung
- Produktbeschreibung
- Ermöglicht die Parallelbearbeitung von Gehäusen im Bereich der Kubenbearbeitung der Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
- Anzahl Parallelbearbeitung Klemmkästen (max.)
- 4
- Hinweis
- Der Einsatz des Spannrahmens (Best.-Nr. 4050.080) bei dem Bearbeitungscenter BC (Best.-Nr. 4050.230) ist ausschließlich bei der zweitürigen Variante möglich.
- Passend für Artikel-Nr.
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.925
- 4055.926
- 4055.921
- 4055.920
- Passend für
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Perforex MT 2101
- Perforex MT 2101 S
- Abmessungen spannbare Gehäuse max.
- Breite: 400 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 400 mm - Abmessungen spannbare Gehäuse min.
- Breite: 150 mm
Höhe: 150 mm
Tiefe: 80 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 25 kg
- Bruttogewicht
- 25 kg
- Zolltarifnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177804500
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeschreibung
- Spannrahmen BC 1008/2014, Kubus min.150x150x80 /max. 400x400x400mm, for BC 1008