Flachkupferschienensysteme Sammelschienen E-Cu Abmessungen von 12 x 5 bis 120 x 10 mm. Sammelschienen E-Cu Sammelschiene E-Cu Länge: 2400 mm/Schiene. Zum Produkt Sammelschienen E-Cu Sammelschiene CUPONAL Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen. Zum Produkt Sammelschienen E-Cu Schienenverbinder Zum bohrungslosen Verbinden von Sammelschienen. Zum Produkt Sammelschienen E-Cu Sammelschienen-Abdeckprofil Für vollflächige Umhüllung der Sammelschienen, individuell ablängbar. Zum Produkt Sammelschienen E-Cu Setzmutter M12 Selbsthaltende Mutter mit Rändelkranz für Bohrungen in Sammelschienen. Zum Produkt Sammelschienen E-Cu Stützisolator Zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen Mittenabständen, zum Aufbau von isolierten PE- oder PEN-Schienen. Zum Produkt