Sammelschienensysteme Flat-PLS Anschlusstechnik Flat-PLS Optionen für alle Anschlussarten an Sammelschienensysteme Flat-PLS. Anschlusstechnik Flat-PLS Direktanschlussklemme für Rundleiter Zum direkten Anschluss von Rundleitern 95 - 300 mm² (ein- oder mehrdrähtig). Zum Produkt Anschlusstechnik Flat-PLS Anschlussplatte für lamellierte Kupferschienen Zum Anschluss von lamellierten Flachkupferschienen. Zum Produkt Anschlusstechnik Flat-PLS Anschlussplatte für Kabelschuhe Zum Anschluss von Kabelschuhen an einem Flat-PLS Sammelschienensystem mit 2 – 4 Schienen pro Leiter. Zum Produkt Anschlusstechnik Flat-PLS Sammelschienenkralle für Anschlusskomponenten Wird in Kombination mit den Schraubverbindungen für die mechanische Verbindung von Anschlusselementen wie z. B. Winkelverbinder verwendet. Zum Produkt Anschlusstechnik Flat-PLS Kralle mit Einpressmutter für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Wird in Kombination mit den Schraubverbindungen für die mechanische Verbindung von Anschlusselementen wie z. B. Winkelverbinder verwendet. Zum Produkt Anschlusstechnik Flat-PLS Schraube M10 Zur Befestigung der Direktanschlussklemme, Anschlussplatte, Sammelschienenkralle oder des Anschluss-Sets an Sammelschienensystemen mit Flachkupferschienen. Zum Produkt Anschlusstechnik Flat-PLS Kontaktstück für Anschlusswinkel Zur bohrungslosen Verbindung von Anschlusswinkel und Verbindungssätzen aus Flachkupferschienen mit Flat-PLS Sammelschienensystemen. Zum Produkt