Erdung PE-PEN-Schienensystem PE/PEN-Schienensystem. PE-PEN-Schienensystem Sammelschienenhalter N-Leiter Für den Aufbau von 1-poligen Neutral- oder PEN-Leitern. Zum Produkt PE-PEN-Schienensystem PE/PEN-Sammelschiene E-Cu für VX Nach DIN EN 13 601. Mit integrierten Lochungen. Zum Produkt PE-PEN-Schienensystem PE/PEN-Haltewinkel für VX Zur Befestigung der PE/PEN-Sammelschiene 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 und 80 x 10 mm. Zum Produkt PE-PEN-Schienensystem Sammelschienen E-Cu mit integrierten Lochungen Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter, PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu. Zum Produkt PE-PEN-Schienensystem PE/PEN-Kombiwinkel E-Cu für PE/PEN-Kombinationen Die PE/PEN-Kombination, bestehend aus Sammelschienen, Kombiwinkel und Anreihlaschen, ermöglicht einen typgeprüften Aufbau nach IEC 61 439-1. Zum Produkt PE-PEN-Schienensystem Anreihlasche E-Cu Die PE/PEN-Kombination, bestehend aus Sammelschienen, Kombiwinkel und Anreihlaschen, ermöglicht einen typgeprüften Aufbau nach IEC 61 439-1. Zum Produkt PE-PEN-Schienensystem Setzmutter M12 Selbsthaltende Mutter mit Rändelkranz für Bohrungen in Sammelschienen. Zum Produkt