Sammelschienensysteme 100-185 mm Sammelschienen E-Cu Abmessungen von 12 x 5 bis 120 x 10 mm. Sammelschienen E-Cu Sammelschiene E-Cu Länge: 2400 mm/Schiene. Zum Produkt Sammelschienen E-Cu Längsverbinder Zur bohrungslosen Verbindung von Flat-PLS Sammelschienensystemen. Zum Produkt Sammelschienen E-Cu Anreihlasche E-Cu Die PE/PEN-Kombination, bestehend aus Sammelschienen, Kombiwinkel und Anreihlaschen, ermöglicht einen typgeprüften Aufbau nach IEC 61 439-1. Zum Produkt