Ri4Power TS 8 Lastschaltleistenfeld-Ausstattung Einfacher Einbau, perfekter Berührungsschutz, sichere Trennung. Lastschaltleistenfeld-Ausstattung Verteil-Sammelschienensystem Haltersysteme, E-Cu Verteilschienen-Elemente und Berührungsschutz. Zum Produkt Lastschaltleistenfeld-Ausstattung Frontblende für Lastschaltleistenfeld Decken oberhalb und unterhalb des Einbaubereichs der NH-Lastschaltleisten auf der Frontseite ab, Lüftungsöffnungen sind integriert. Zum Produkt Lastschaltleistenfeld-Ausstattung Trennwand für Lastschaltleistenfeld Erforderlich für den inneren Aufbau des Lastschaltleistenfeldes, trennt den Anschlussraum vom Geräteraum ab. Zum Produkt Lastschaltleistenfeld-Ausstattung Trennplatte für Lastschaltleistenfeld Zur Unterteilung von Sammelschienenraum und NH-Schaltleistenraum (Funktionsraum). Zum Produkt Lastschaltleistenfeld-Ausstattung Berührungsschutzabdeckung für Lastschaltleistenfeld (Kabelrangierraum) Schottet im Kabelrangierraum die Haupt-Sammelschiene ab und ermöglicht so ein gefahrloses Anschließen von Kabeln und Leitungen. Zum Produkt Lastschaltleistenfeld-Ausstattung Anschlusswinkel für Lastschaltleistenfeld Zum Produkt Lastschaltleistenfeld-Ausstattung Abdeckung für Verteil-Sammelschiene (Lastschaltleistenfeld ABB/Siemens) Zur Abdeckung des Verteil-Sammelschienensystems eines Lastschaltleistenfeldes, ausgeführt für die Aufnahme von Geräten des Fabrikats ABB (Typ SlimLine) oder Siemens (Typ 3NJ62). Die 200 mm hohen Sammelschienenraum-Abdeckungen schotten den... Zum Produkt