Sammelschienensystem RiLine60 - 800 A und 1600 A OM-Adapter/Träger Externe Gerätemontage auf Tragrahmen, einfaches Fixieren des Tragrahmens auf dem Adapterchassis, für marktgängigen Schaltgeräte. OM-Adapter/Träger OM-Träger ohne Kontaktsystem Zur Montage von Schaltgeräten mit externer Stromversorgung. Zum Produkt OM-Adapter/Träger OM-Adapter mit steckbarem Leitungsabgang Zum Produkt OM-Adapter/Träger OM-Adapter mit Anschlussleitungen Zum Produkt OM-Adapter/Träger OM-Adapter mit Zugfederklemmen Zum Produkt OM-Adapter/Träger Steckleiste für OM-Adapter/-Träger Zur Erweiterung der Baubreite. Zum Produkt OM-Adapter/Träger Tragrahmen für OM-Adapter/-Träger Für Adapterbreite 45 mm/55 mm. Zum Produkt OM-Adapter/Träger Tragschiene 35 x 15 mm für OM-Adapter/-Träger Zur Befestigung am Adapterchassis. Zum Produkt OM-Adapter/Träger Zwillingsleitung für OM-Adapter mit Zugfederklemme 2,5 – 16 mm² Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von max. zwei Schaltgeräten pro Adapter. Zum Produkt OM-Adapter/Träger Kabelset für OM-Adapter mit Zugfederklemme Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten. Zum Produkt OM-Adapter/Träger PinBlock für Tragrahmen Zur sicheren Fixierung und Positionierung der Schaltschütze von Motorstarter-Kombinationen. Zum Produkt OM-Adapter/Träger Tragschiene 35 x 7,5 mm für OM-Adapter/-Träger Zum Aufbau auf 55 mm breite OM-Adapter. Zum Produkt OM-Adapter/Träger Verbindungspin für OM-Adapter/-Träger Zur mechanischen Verbindung von OM-Adapter/-Träger. Zum Produkt OM-Adapter/Träger PinBlock Plus für Starter mit erhöhter Schützbefestigung Für Starter mit erhöhter Schützbefestigung. Zum Produkt OM-Adapter/Träger Tragschiene 35 x 10 mm für OM-Adapter/-Träger Zur Befestigung am Adapterchassis oder am Tragrahmen. Zum Produkt