Warenkorb

Bediengehäuse

  • Comfort-Panel
    Comfort-Panel

    Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Geringes Gewicht bei hoher Stabilität. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529.

    Mehr

  • Optipanel
    Optipanel

    Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Für kleinere Panels und Steuerlösungen. Extrem schlankes Design, benötigt kaum mehr Platz als die Einbauten selbst.

    Mehr

  • Compact-Panel
    Compact-Panel

    Bediengehäuse im eleganten Design aus Aluminium-Strangpressprofilen. Ideal für kleine Bedienfelder. Vielseitiger Innenausbau

    Mehr

  • Kompakt-Schaltschrank AX Bediengehäuse AX mit Griffleisten
    Kompakt-Schaltschrank AX Bediengehäuse AX mit Griffleisten

    Das Bediengehäuse mit Griffleisten auf Basis AX, Stahlblech, mit Tragarmausschnitt Ø 130 mm passend zum Tragarmsystem CP 60/120/180, Servicezugang wahlweise von vorne oder hinten, Aluminium-Frontplatte zur Bearbeitung leicht demontierbar, Schutzart IP 55.

    Mehr

  • Kompakt-Schaltschrank AX Bediengehäuse AX für Tisch-TFT bis 24"
    Kompakt-Schaltschrank AX Bediengehäuse AX für Tisch-TFT bis 24"

    Das Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24" auf Basis AX, Stahlblech, mit integrierter VESA 75/100-Aufnahme. Effektiver und Ansprechender Schutz für handelsübliche Tisch-TFTs bis 24" in den Formaten 16:9/16:10. Hohe Schutzart IP 65.

    Mehr

  • Bediengehäuse mit Griffleisten
    Bediengehäuse mit Griffleisten

    Bediengehäuse mit Griffleisten im modernen Design aus Stahlblech, mit Tragarmausschnitt Ø 130 mm passend zum Tragarmsystem CP 60 / 120 / 180, Servicezugang wahlweise von vorne oder hinten, Aluminium-Frontplatte zur Bearbeitung leicht demontierbar, Schutzart IP 55

    Mehr

  • Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24"
    Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24"

    Integrierte VESA 75/100-Aufnahme. Effektiver und Ansprechender Schutz für handelsübliche Tisch-TFTs bis 24" in den Formaten 16:9/16:10. Hohe Schutzart IP 65.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt