Warenkorb

Chiller

  • Chiller Blue e+ 1- 6  kW
    Chiller Blue e+ 1- 6 kW

    Blue e+ Chiller sind effizient, flexibel und kompakt. Sie bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u.a. Luft/Wasser-Wärmetauscher. Bis zu 70% Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Inverter-Technologie. Internationale Approbationen und Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung über Touchdisplay sowie intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und Analyse komfortabel.

    Mehr

  • Chiller Blue e Gesamtkühlleistung 11 - 25 kW
    Chiller Blue e Gesamtkühlleistung 11 - 25 kW

    Die Blue e Chiller im Standgehäuse bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers. Durch die Microchannel Technologie wird eine Reduzierung des Kältemittels erreicht. Intuitive Bedienung über Touch-Display sowie intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und Analyse komfortabel. Integrierte Sicherheitsfunktionen im Standard erzielen maximale Sicherheit. Ebenfalls wird die Lieferzeit durch vordefinierte Optionspakete verkürzt.

    Mehr

  • Chiller TopTherm 1- 6  kW
    Chiller TopTherm 1- 6 kW

    TopTherm Chiller in Dachaufbau- bzw. Stand alone-Variante sind flexibel und kompakt. Sie bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u.a. Luft/Wasser-Wärmetauscher. Standardmäßig mit nanobeschichtetem Verflüssiger.

    Mehr

  • Chiller TopTherm Wandanbau
    Chiller TopTherm Wandanbau

    TopTherm Chiller in Wandanbau-Variante lassen sich perfekt an Schranktür oder -seitenwand montieren. Sie bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u.a. Luft/Wasser-Wärmetauscher. Standardmäßig mit nanobeschichtetem Verflüssiger.

    Mehr

  • TopTherm Chiller im Schaltschrank
    TopTherm Chiller im Schaltschrank

    TopTherm Chiller im VX25 oder TS 8 Gehäuse mit geringer Standfläche sind perfekt in eine Schrankreihe integrierbar. Ihre Modulbauweise und die bifrequente Ausführung machen sie sehr flexibel. Zusätzlich bieten sie hohe Servicefreundlichkeit und Zuverlässigkeit durch Vereisungsschutz.

    Mehr

Broschüre: Effiziente Flüssigkeitskühlung

  • Einsatzmöglichkeiten
  • Technische Produktinformationen
  • Bestellinformaitonen
  • Kennlinien und Konfigurationshilfen
  • Referenzen
  • Serviceinformationen

Jetzt herunterladen

+
[X] Schließen

Benötigt