IT-Schranksysteme
-
VX IT
Die Lösung für alle Netzwerk- und Serveranwendungen. Egal, ob es sich um einen Netzwerkverteiler oder um Server-Racks in einem Edge-, Colocation- oder Hyperscale-Data Center handelt, der neue VX IT ist die ideale Plattform für alle Anforderungen in modernen IT-Infrastrukturen. Der neue VX IT basiert auf einem modularen Baukastenkonzept, das mit einem kundenorientierten Konfigurator schnell und einfach zu einer auf die individuellen Anforderungen angepassten Lösung führt.
-
TS IT
Die Plattform erfüllt alle Erwartungen an ein modernes Netzwerk- oder Serverrack. Werkzeugloser Innenausbau, höchste Belastbarkeit und strukturiertes Kabelmanagement für den universellen Einsatz als Etagenverteiler oder im Rechenzentrum. Für jedes Klimakonzept die passende Ausstattung: geschlossene Sichttür für Hochleistungs-Serveranwendungen mit kältemittel- oder wasserbasierender LCP-Kühlung oder belüftete Türen zur Raum-Klimatisierung.
-
Kabelrangiergehäuse für TS IT
Zur Verlegung, Befestigung und Aufbewahrung von Kabeln oder als Leergehäuse bei ungleichen LCP Installationen.
-
TE 8000
Mit dem TE 8000 steht Ihnen eine flexible Plattform für verschiedenste Anforderungen zur Verfügung. Die rahmenlose Konstruktion des zerlegbaren Gehäuses erlaubt einen optimalen Zugriff auf die 19"-Ebene während der Installation, bei allen Arbeiten an Ihren Einbauten oder späteren Umbauten.
-
Verteilerrahmen
Verteilerracks für optimale Zugänglichkeit von allen Seiten bei Montage und Installation sowie uneingeschränkter Air-flow durch offene Bauweise.
-