Innenausbau
-
Montageplatten
Montageplatten als Ergänzungen für die Gehäuse und Schränke, die keine Montageplatte im Lieferumfang haben. Teilmontageplatten für Rittal Schranksysteme schaffen weitere Montageflächen in Breite oder Tiefe.
-
Schienensysteme
Mehr Montagefreundlichkeit und effizientes Engineering durch ein über alle Ebenen hinweg symmetrisches Rahmenprofil im 25 mm-Maßraster, das von allen Seiten zugänglich ist.
-
Befestigungselemente
Käfigmuttern, Schrauben und unterschiedliche Montageelemente für den komfortablen und effizienten Schrankausbau.
-
Geräteböden
Ablagemöglichkeiten und Stellflächen sind am Schrankrahmen oder der 19"-Ebene möglich. Teleskopschienen und Griffe ergänzen die Palette der Geräteböden, die in IT-Racks, Serverschränke, Wandverteiler und Industrieschränken teilweise werkzeuglos eingebaut werden.
-
EMV
Der Schutz des Standard-Schaltschranks gegen elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder kann mit dem Systemzubehör weiter erhöht werden. Maßnahmen sind die Verbesserung der Schirmwirkung durch optimalen Potenzialausgleich oder die Kontaktierung von Kabelschirmen möglichst unmittelbar an der Kabeleintrittsstelle.
-
Innenausbau für erdbebengefährdete Bereiche
Für Erdbeben-Zone 1, 2 3 und 4 nach Bellcore. Diese Ausführungen wurden getestet und erfüllen die Anforderungen nach Telcordia GR 63-CORE.
-