Warenkorb

Kabelführungs- und Rangierbügel

  • Kabelmanager
    Kabelmanager

    Zur systemgerechten Kabelumlenkung sowie zur Aufnahme von Kabelreserven und Überlängen, die Elemente lassen sich wahlweise einzeln oder kombiniert zur Kabelführung einsetzen.

    Mehr

  • Kabelführungsbügel
    Kabelführungsbügel

    Für flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich am 482,6 mm (19˝)-Montagerahmen oder an 482,6 mm (19˝)-Profilschienen.

    Mehr

  • Rangierbügel
    Rangierbügel

    Zur Aufnahme von großen Kabelmengen, zur seitlichen Befestigung an 482,6 mm (19˝)-Profilen und Montagerahmen in 800 mm breiten Netzwerkschränken.

    Mehr

  • LWL-Führungsbügel
    LWL-Führungsbügel

    Zum Einlegen von LWL Rangier- bzw. -Jumperkabel in die Rillen des Innenkorpus, ein Gummiband hält unterschiedliche LWL-Kabel bis Ø 4,5 mm.

    Mehr

  • Überlängenbevorratung
    Überlängenbevorratung

    Zur Befestigung im rückwärtigen Schrankbereich bzw. zur seitlichen Befestigung an den Netzwerkschränken.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt