Blindpanels und Frontplatten Blindpanel Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene. Blindpanel Blindpanel, 482,6 mm (19") Als Leerfeld-Abdeckung oder zur Bestückung nach eigener Wahl. Zum Produkt Blindpanel Blindplatte 19" Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene. Zum Produkt Blindpanel Scharnier für Blindplatten Scharniere für Blindplatten. Zum Produkt Blindpanel Kleingerätebox, 4 HE, geschottet für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene Die Kleingerätebox enthält einen verstellbaren Aufnahmeboden mit dem die Box zusätzlich unterteilt werden kann. Zum Produkt Blindpanel Blindpanel, 482,6 mm (19") Toolless fixing Dient dem Verschluss freier Bereiche innerhalb der 482,6 mm (19˝)-Montageebene. Zum Produkt