- Artikel-Nummer:
- DK 7831.453
- Nutzen
- Verschweißtes Rahmengestell
- Front- und Rücktür vollflächig belüftet. Freie belüftete Fläche im Lochblechanteil > 78 %
- 2-Punkt-Verriegelung
- Türanschlag wechselbar, ohne mechanische Bearbeitung
- Kabeleinführung über Boden und Dach (optional)
- Anreihbar in allen Ebenen
- Statisch belastbar bis 1000 kg
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert
Profilschienen, Montagerahmen und System-Chassis: verzinkt, chromatiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Stahlblechtüren belüftet, vorne und hinten mit 180°-Scharnieren
Dachblech, einteilig, geschlossen
Nivellierfüße
482,6 mm (19")-Ebene, L-förmige Profilschienen an System-Chassis, vorne und hinten, tiefenvariabel
Erdung aller Flachteile vormontiert
Einzelfächer, geschottet/getrennte Kabelführung je Fach
Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 1.000 mm
- Einbauhöhe für Komponenten je Tür
- 21 HE
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 740 mm
- Anzahl Fronttüren
- 2
- Anzahl Rückttüren
- 2
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 173,5 kg
- EAN
- 4028177642713
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
-
DK-TS SERVERSCHRANK TYP 2, BHT 600x2200x1000mm,RAL 7035, Abmessungen (B x H x T): 600 x 2200 x 1000 mm (2x21 HE), Serverschrank mit 2 separaten Aufnahmefächern. Einzelfächer, komplett geschottet, zugriffgeschützte Kabelführung je Fach,