- Artikel-Nummer:
- DK 7955.521
- Produktbeschreibung
- Energiemessung je Phase, d.h. Leistungsbedarf eines gesamten IT-Racks. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Beim TS IT Rack ist die Montage sogar werkzeuglos möglich. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage. Das OLED-Displays weist den Energieverbrauch aus. Ein integrierter Webserver ermöglicht direkte Netzwerkanbindung mit umfangreicher Userverwaltung. Die redundante Stromversorgung erfolgt aus allen Phasen und zusätzlich über ein vorhandenes Power-over-Ethernet Netzwerk. Die PDU bietet umfangreiche Monitoringfunktionen. Eine hohe Zuverlässigkeit wird durch eine Messgenauigkeit von 1% gewährleistet.
- Material
- Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
- Abmessung
- Breite: 44 mm
Tiefe: 62 mm
Länge: 1.695 mm
- Anzahl Steckdosen und Typ
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Steckdosen
- 20 x GB (Typ G, BS 1363)
4 x Kaltgerätebuchse C19
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Einspeisungen
- Anzahl: 1
Phasen pro Einspeisung: 1~
- Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anschlussart (elektrisch)
- CEE
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...95 %
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5,5 kg
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685079
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
-
DK PDU UK, metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44 x1695 x62 mm, 20xBS 1363, 4xC19