* Verpackungseinheit = 1 St.
Mehr zum Produkt
Diese Seite als PDF+ Produktbeschreibung
Ausführung: |
Moderne Bedienlösung mit 18,5" Monitor, Hutschienenindustrie PC mit I3 Prozessor sowie Tastatur mit Trackball |
---|---|
Beschreibung: |
Teilautomatisierter Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, Kabelkanaldeckeln und Tragschienen, speziell für Unikat- und Kleinserienfertigungen. |
Nutzen: |
Schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten Einfaches Handling Einfache Bedienung Beschleunigt den Gesamtprozess Sehr geringe Verschnittkosten durch Verschnittoptimierung Deutliche Zeitersparnis gegenüber manuellem Zuschnitt Saubere Schnitte durch Hochleistungswerkzeuge Automatisches Freifahren des Anschlages beim Schneidvorgang Schnitt durch Sichtfenster kontrollierbar Fünf DIN-Schienengrößen in einer Kulisse |
Schnittstellen: |
Anbindung an verschiedene CAD-Systeme Datenimport aus EPLAN Pro Panel Perforex Werkstattprogrammierung |
Sicherheitseinrichtungen: |
Sichere Zweihandbedienung |
Lieferumfang: |
Secarex AC 18 Etikettendrucker Bedieneinheit |
Hinweis: |
Zuschnitt von weiteren Tragschienen durch ein Wechselsystem möglich (auf Anfrage) Technische Änderungen vorbehalten |
Bemessungsbetriebsspannung: |
230 V, 1~, 50 Hz |
Nennleistung: |
1,5 kW |
Vorsicherung: |
16 A |
Steuerspannung (DC): |
24 V |
Druckluftanschluss: |
6 bar |
Min. bearbeitbare Breite Kabelkanal: |
15 mm |
Max. bearbeitbare Breite Kabelkanal: |
125 mm |
Max. bearbeitbare Höhe Kabelkanal: |
100 mm |
Tragschienen-Typ: |
C-Profilschienen 30/15 (nach EN 60 715) Hutschienen NS 15 (nach EN 60 715) Hutschienen NS 35/15 (nach EN 60 715) Hutschienen NS 35/7,5 (nach EN 60 715) Stromschienen NLS-CU 3/10 |
Erforderlicher Platzbedarf (B x H x T): |
4000 x 1610 x 875 mm |
Verpackungseinheit: |
1 St. |
Gewicht/VE: |
300 kg |
EAN: |
4028177922914 |
Zolltarifnummer: |
84623910 |
ETIM 6.0: |
EC000000 |
ETIM 5.0: |
EC000000 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
36629090 |
eCl@ss 7.0/7.1: |
36629090 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
36629090 |
eCl@ss 5.1/5.1.4: |
36629090 |
Produktbeschreibung (lang): |
Teilautomatisierter Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, Kabelkanaldeckeln und Tragschienen, speziell für Unikat- und Kleinserienfertigungen. |
+ Downloads
Dokumentationen: |
Anleitung:
DE
EN
FR
|
---|