Der Schall wird absorbiert, was eine signifikante Schallreduktion ermöglicht.
- Artikel-Nr.:
- DK 7824650
- Produktbeschreibung
- Schallschutzdämmmatten zum Ausrüsten bzw. Nachrüsten von Schränken. Die Schallschutzdämmmatten lassen sich durch ihre selbstklebende Rückseite bequem an den vorhandenen Flächen fixieren. Der Schall wird absorbiert, was eine signifikante Schallreduktion ermöglicht. Das Kit ist ausgelegt zur Verkleidung von Dach, Seitenflächen und Rückseite eines Schranks der Abmessung BHT 800 x 2000 x 800 mm. Andere Größen sind durch individuellen Zuschnitt möglich.
- Material
- Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 - Farbe
- Lichtgrau
- Lieferumfang
- Inkl. Distanzbolzen zur Schallentkopplung des Dachblechs
- Materialstärke
- 20 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,715 kg
- Bruttogewicht
- 3,72 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177597655
- ECLASS 8.0
- 27189261
Schallschutzkit für TS
Schallschutzdämmmatten zum Ausrüsten bzw. Nachrüsten
bestehender Netzwerkschränke. Die Dämmmatten lassen
sich durch ihre selbstklebende Rückseite bequem an
den vorhandenen Flächen fixieren. Der Schall wird
absorbiert, was eine signifikante Schallreduktion
ermöglicht. Der Kit ist ausgelegt zur
Schallreduktion von Dach, Seitenflächen und
Rückseite eines Schranks der Abmessung BHT 800 x 2000
x 800 mm. Andere Größen sind durch individuellen
Zuschnitt möglich.
Für TS BxH: 800 x 2000 mm
Material: Polyurethan, Rückseite selbstklebend
Materialstärke: 20 mm
Baustoffklasse nach DIN 4102: B1
Farbe: Lichtgrau
Lieferumfang: Inkl. Distanzbolzen zur Schallent-
kopplung des Dachblechs.
Schallschutzdämmmatten zum Ausrüsten bzw. Nachrüsten
bestehender Netzwerkschränke. Die Dämmmatten lassen
sich durch ihre selbstklebende Rückseite bequem an
den vorhandenen Flächen fixieren. Der Schall wird
absorbiert, was eine signifikante Schallreduktion
ermöglicht. Der Kit ist ausgelegt zur
Schallreduktion von Dach, Seitenflächen und
Rückseite eines Schranks der Abmessung BHT 800 x 2000
x 800 mm. Andere Größen sind durch individuellen
Zuschnitt möglich.
Für TS BxH: 800 x 2000 mm
Material: Polyurethan, Rückseite selbstklebend
Materialstärke: 20 mm
Baustoffklasse nach DIN 4102: B1
Farbe: Lichtgrau
Lieferumfang: Inkl. Distanzbolzen zur Schallent-
kopplung des Dachblechs.