Für die variable Befestigung der Montageschiene 23 x 23 mm.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4182000
- Produktbeschreibung
- Für die variable Befestigung der Montageschiene 23 x 23 mm.
- Material
- Zink-Druckguss
- Lieferumfang
- 1 Satz = 1 Befestigungs-Haltestück, 1 Schraube M6 x 12 mm, 1 Käfigmutter M6
- Einbaumöglichkeiten
- Wahlweise fluchtend zur: Schrankaußenseite oder lichten Schrankbreite
- Am vertikalen TS Schrankprofil über Aufrastmutter 8800.808 oder über Adapterschiene für VX Kompatibilität, in Höhe versetzt, über TS Montageschiene 25 x 38 mm
- Am vertikalen VX, VX SE Schrankprofil über Adapterschiene für VX Kompatibilität
- Am horizontalen VX, TS Schrankprofil
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
- An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 11 mm
- Hinweis
- Schiebemutter (Empfehlung: M6)
- Für die Montage im VX ist das Befestigungshaltestück um 180° zu drehen. Der Verdrehschutz wird nicht benötigt.
- Passend für Gehäusetyp
- VX
- TS
- VX SE
- Verpackungseinheit
- 24 Stück
- Nettogewicht
- 1,2 kg
- Bruttogewicht
- 1,509 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177093362
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Befestigungs-Haltestück, für Befestigung der PS Montageschiene 23x23 mm, über Adapterschiene für PS Kompatibilität