Zum Anschluss von Cu- und Alu-Leitern sowie lamellierten Kupferschienen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666350
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von Cu- und Alu-Leitern. Für lamellierte Kupferschienen oder ein- und mehrdrähtige Leiter mit verpresster Aderendhülse.
- Material
- Duroplastischer Kunststoff
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Zur Abdeckung des Anschluss-Klemmblockes wird das Berührungsschutz-Modul 9666.020 benötigt
- Bemessungsstrom max.
- 400 A
- Polzahl
- 5-polig
- Anschluss von Rundleitern
- 50 - 240 mm²
- 2 x 25 - 120 mm²
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 25 x 21 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4,807 kg
- Bruttogewicht
- 5,08 kg
- Zolltarifnummer
- 39211900
- EAN
- 4028177676336
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Anschluss-Klemmblock (ISV), 400 A, 690 V, 5-polig, Rundleiteranschluss, 1x50-240/2x25-120 mm², Klemmraum BH: 25x21 mm
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis
- Weitere Anleitungen