Ausführung im Hygienic Design für eine leichte und sichere Reinigung.
- Artikel-Nr.:
- HD 2304010
- Produktbeschreibung
- Ausführung im Hygienic Design für eine leichte und sichere Reinigung.
- Einsatzgebiete
- Integration in kundenspezifischen Anwendungen, z. B. Abdeckungen von Maschinenverkleidungen.
- Material
- Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Verschluss-Nase, Gegenmutter: Stahl, verzinkt - Hinweis
- Verschluss-Ersatzteile für unsere Hygienic Design Kompakt-Schaltschränke finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.
- Passend für
- Gehäusetyp: AE Edelstahl
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,097 kg
- Bruttogewicht
- 0,099 kg
- Zolltarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177597815
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- HD Vorreiberverschluss, Edelstahl, 1.4404
- Dokumentationen
- Einlegezettel