Komfortgriff AX

Artikel-Nr.: AX 2435100

Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Artikel-Nr.:
AX 2435100
Ausführung
Für Verschluss-Einsätze und Profilhalbzylinder
Produktbeschreibung
Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.
Material
Zink-Druckguss
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorbereitet für Verschluss-Einsätze Ausführung A, den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) oder Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze mit einer Länge von 40 mm
Passend für Gehäusetyp
AX mit 3-Punkt-Verschluss-System
TE
TP Unterteile
TX CableNet
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,56 kg
Bruttogewicht
0,58 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177938168
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
AX Komfortgriff, für AX mit Stangenverschluss, für Verschluss-Einsätze oder Profilhalbzylinder
Approbationen
DNV-GL
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung

AX. Perfektion mit System.

Der Kompakt-Schaltschrank AX bietet flexible Innenausbaumöglichkeiten durch einfache Montage des Rittal Systemzubehörs ohne Bohren.