Komfortgriff AX

Artikel-Nr.: AX 2435400

Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Artikel-Nr.:
AX 2435400
Ausführung
Für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze und Profilhalbzylinder
Produktbeschreibung
Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.
Material
Zink-Druckguss
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorbereitet für Verschluss-Einsätze Ausführung A, den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) oder Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze mit einer Länge von 40 mm
Passend für Gehäusetyp
AX mit 3-Punkt-Verschluss-System
AX mit Stangenverschluss
TE
Standpult CX
Pultunterteil CX
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,53 kg
Bruttogewicht
0,58 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177938199
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
AX Komfortgriff, für AX mit Stangenverschluss, für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze oder Profilhalbzylinder
Approbationen
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung

AX. Perfektion mit System.

Der Kompakt-Schaltschrank AX bietet flexible Innenausbaumöglichkeiten durch einfache Montage des Rittal Systemzubehörs ohne Bohren.