Systemleuchte LED

Artikel-Nr.: SZ 2500200

Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.

Artikel-Nr.:
SZ 2500200
Ausführung
ohne Steckdose
Nutzen
Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank
Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung
Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall
Ausführung
ohne Steckdose
90° drehbare Steckverbinder
Verstellung Lichtverteilung
Material
Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium
Leuchtenabdeckung: Polycarbonat
Leuchtenenden: PC-ABS
Farbe
Gehäuse: RAL 7016
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsschrauben
Nennleistung
11 W
Anschlussmöglichkeiten
Einspeisung, 3-polig
Durchgangsverdrahtung, 3-polig
Türpositionsschalter
Schutzklasse Überspannungsschutz
II
Schutzklasse
II (schutzisoliert)
Leuchten-Montageart
Verschrauben
Clip-Befestigung
Magnet-Befestigung (Zubehör)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde
2500 V AC
Bemessungsisolationsspannung
300 V AC
Einbaumöglichkeiten
Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster
Lichtstrom
900 lm
Lichtfarbe
4000 K (neutralweiß)
Hinweis
Anschlusszubehör separat bestellen
Abmessung
Breite: 437 mm
Höhe: 75 mm
Tiefe: 23 mm
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...55 °C
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,426 kg
Bruttogewicht
0,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,2
Zolltarifnummer
94054990
EAN
4028177806955
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeschreibung
SZ Systemleuchte LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 100-230 V
Approbationen
CCC exception letter
ENEC
KC Korea
UL
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Energieeffizienzlabel
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen