Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
- Artikel-Nr.:
- SZ 2537.045
- Ausführung
- mit VW E1 Schließung
- Produktbeschreibung
- Zum nachträglichen Anbau an AE-Gehäusen mit Vorreiberverschlüssen.
- Material
- Zink-Druckguss
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Einbaumöglichkeiten
- Griffmontage vertikal ab Gehäusehöhe 380 mm
- Griffmontage horizontal ab Gehäusebreite 300 mm
- Ab einer Gehäusehöhe von 500 mm ist der Mini-Komfortgriff am unterem Verschlusspunkt nur horizontal montierbar
- Ab einer Gehäusehöhe von 600 mm kann der Mini-Komfortgriff am unterem Verschlusspunkt um 180° gedreht in die Vertikale montiert werden
- Hinweis
- Nur für Anwendung im Bereich VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
- Lieferung ohne Schlüssel
- Passend für Gehäusetyp
- AE mit Vorreiber
- Wandgehäuse AE mit Vorreiber
- Basis AE mit Vorreiber
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,49 kg
- Bruttogewicht
- 0,555 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177701427
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
- SZ Mini-Komfortgriff, für AE mit Vorreiber, VW E1 Schließung
- Dokumentationen
- Anleitung