- Artikel-Nr.:
- SZ 2565110
- Produktbeschreibung
- Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe.
- Nutzen
- Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben
- In der Länge optimiert und montagefertig
- Querschnitt
- 10 mm²
- Anschluss
- M6 – M8
- Einbaumöglichkeiten
- Anschlussmöglichkeiten HD: Tür/Deckel M6, Gehäuse M6, Montageplatte M8
- Hinweis
- Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
- Abmessung
- Länge: 300 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,17 kg
- Bruttogewicht
- 0,179 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177319332
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeschreibung
- SZ Erdungsband, Anschluß: M6-M8, für Querschnitt 10 mm², L: 300 mm