- Artikel-Nr.:
- PS 2913.000
- Produktbeschreibung
- Zur sicheren Kabelführung im Sockel zwischen Boden und Schrank.
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Lieferumfang
- 4 Sockelbleche
- Hinweis
- Pro 200 mm Sockelbreite wird ein Sockelblech benötigt.
- Abmessung
- Breite: 175 mm
- Passend für
- Tiefe: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 3,928 kg
- Bruttogewicht
- 4,129 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177034419
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
PS Sockelblech, modular, für T: 600 mm, Edelstahl, 1.4301