- Artikel-Nr.:
- SK 3124.010
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Passend für Artikel-Nr.
- 3184.837
- 3185.837
- 3186.937
- 3187.937
- Abmessung
- Breite: 40 mm
Höhe: 44 mm
Länge: 76 mm - Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...85 °C
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 00
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Bruttogewicht
- 0,382 kg
- Zolltarifnummer
- 85059090
- EAN
- 4028177039483
- Produktbeschreibung
- SK Netzdrossel, für Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät Dynamic, 230 V, 1~, 50/60 Hz