Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.: SK 3235610

Leitungsschutzschalter und Leistungsschalter zur Absicherung der Geräteanschlussleitung für Kühlgeräte und Chiller der Baureihe Blue e+. Die Blue e+ Kühlgeräte/Chiller sind eigensicher und benötigen keine zusätzlichen externen Sicherheitsorgane für einen sicheren Betrieb.

Artikel-Nr.:
SK 3235610
Produktbeschreibung
Der Leistungsschalter wird zur Absicherung der Geräteanschlussleitung benötigt (IEC-Anwendungen).
Hinweis
Detaillierte technische Produktinformationen, siehe Datenblatt im Reiter Downloads.
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 97 mm
Tiefe: 97 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 20
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...60 °C
Lagertemperaturbereich
-50 °C...80 °C
Passend für Artikel-Nr.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
3320.200 / 3420.200
3334.xx0 / 3434.xx0
3319.100 / 3419.100
Polzahl
3-polig
Für NH-Größe
0
Zolltarifnummer
85362010
EAN
4028177971080
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Produktbeschreibung
Leistungsschalter für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller, 45 x 97 x 97 mm
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Datenblätter
Produktdatenblatt
Technisches Systemhandbuch