Stahlblechtür für Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Artikel-Nr.: SK 3312815

Zur Montage des Wandanbau-Kühlgerätes. Der Ausschnitt in der Tür ist so angeordnet, dass das Wandanbau-Kühlgerät mittig an der Tür angebracht ist.

Artikel-Nr.:
SK 3312815
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Stahlblechtür hinten
Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Inkl. Befestigungsmaterial (mit Verschlussstücken, ohne Scharniere)
Passend für Artikel-Nr.
3312.810 / 3412.810
3186.x3x / 3486.x3x
3187.x3x / 3487.x3x
3188.x4x / 3488.x4x
3189.x4x / 3489.x4x
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
VX
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
13 kg
Bruttogewicht
15 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177958388
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SK IT Stahlblechtür, für VX IT, mit Montageausschnitt für 3312.810/3412.810, BH: 600x2000 mm, RAL 7035
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch