- Artikel-Nr.:
- SZ 4348.000
- Produktbeschreibung
- Bei angereihten EMV-Schaltschrank-Systemen und Einsatz einer verzinkten Trennwand sorgt diese Dichtung für eine optimale Kontaktierung.
- Material
- PU-Schaum mit elektrisch leitfähiger Ummantelung
- Lieferumfang
- 1 Rolle
- Abmessung
- Breite: 12,7 mm
Höhe: 12,7 mm
Länge: 5,3 m
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,18 kg
- Bruttogewicht
- 0,182 kg
- Zolltarifnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177099418
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
SZ EMV-Trennwand-Dichtung, L: 5300 mm