- Artikel-Nr.:
- IT 5302.026
- Einsatzgebiete
- Zur Kabelführung und Zugentlastung an der 482,6 mm (19")-Ebene
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial für die Kombischiene, ohne Befestigungszubehör zur Fixierung der Kabel
- Einbaumöglichkeiten
- Innerhalb der 482,6 mm (19")-Montageebene, an der 482,6 mm (19")-Systemlochung
- Abmessung
- Höhe: 1 HE
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
VX IT
TX CableNet
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1,348 kg
- Bruttogewicht
- 1,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177952584
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
Kombischiene, 1 HE, für 482,6 mm (19"), Zur Kabelführung und Zugentlastung an der 19"-Ebene, Zum Einbau innerhalb der 19"-Montageebene, oder an der 19"-Systemlochung