Montagewinkel für Türpositionsschalter im VX, VX IT, TX CableNet

Artikel-Nr.: VX 5302351

Zur Befestigung eines Türpositionsschalters am Rahmengerüst.

Artikel-Nr.:
VX 5302351
Produktbeschreibung
Zur Befestigung eines Türpositionsschalter am Rahmengerüst des VX, VX IT und TX CableNet in Verbindung mit den verschiedenen Türvarianten dieser Schranksysteme. In Abhängigkeit der jeweiligen Türvariante erfolgt die Befestigung am horizontalen Rahmenprofil oben oder an den seitlichen Vertikalprofilen.
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,065 kg
Bruttogewicht
0,069 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177965645
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
Montagewinkel zur Befestigung eines Türpositionsschalter am Rahmengerüst des VX, VX IT in Verbindung mit den verschiedenen Türvarianten des Schranksystems VX, VX IT.
Dokumentationen
Einlegezettel