Seitenwände, geteilt mit abschließbarem Vorreiberverschluss

Artikel-Nummer: TX 5501.070

Seitenwände, geteilt, mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive Sicherheitsschließung 3524 E.

Artikel-Nummer:
TX 5501.070
Nutzen
Einfaches Handling
Werkzeuglose Montage
Vorreiberverschluss inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Innenverriegelung optional nachrüstbar
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Oberteil
Unterteil
Erdungsleiter
Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: TX Colocation Rack
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 1.200 mm
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
24 kg
Bruttogewicht
26,4 kg
EAN
4028177678767
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeschreibung
Seitenwand, horizontal geteilt, abschließbar, 47 HE, für TS IT, TX Colo, RAL 7035, HxT: 2200x1200 mm, mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive Sicherheitsschließung 3524 E.
Dokumentationen
Anleitung
Seitenwand, geteilt

Horizontal zweigeteilte Seitenwand, in werkzeugloser
Schnellmontagetechnik, zur vereinfachten Handhabung.
Inklusive Vorreiberverschluss mit integrierter Sicherheitsschliessung
3524 E.

Die Seitenwand ist zusätzlich mit Bolzen ausgestattet, um die Seitenwand
optional mit einer Innenverriegelung (Art.-Nr.: DK 7824.510) zu sichern.

Für Schränke HxT: 2200x1200 mm

VE = 1 Seitenwand zweigeteilt

Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Best.-Nr.: DK 5501.070
Hersteller: Rittal