- Artikel-Nummer:
- TX 5501.100
- Nutzen
- Einfaches Handling
- Werkzeuglose Montage
- Vorreiberverschluss inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
- Innenverriegelung optional nachrüstbar
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Oberteil
Unterteil
Erdungsleiter
Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
TX Colocation Rack
Höhe: = 2.400 mm
Tiefe: = 1.200 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 26 kg
- Bruttogewicht
- 28 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177971646
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
-
Seitenwand, geteilt, für TS IT, TX Colocation, HxT: 2450x1200 mm, mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive Sicherheitsschließung 3524 E