Bodenaufnahme für TS IT, TX CableNet

Artikel-Nr.: DK 5501.300

Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen.

Artikel-Nr.:
DK 5501.300
Produktbeschreibung
Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen.
Nutzen
Werkzeuglose Montage oder Verschraubung.
Einfache Nachrüstung und Kombination mit Kippschutz möglich.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial.
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
TX CableNet
Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
1,11 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177678873
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Bodenaufnahme, 2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, T: 600 mm, für TS IT, TX CableNet, Stahlblech, RAL 7035
Dokumentationen
Anleitung
DK Bodenaufnahme, Art.-Nr. 5501300

2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial,
T: 600 mm,
für TS IT, TX CableNet
Stahlblech, RAL 7035