- Artikel-Nr.:
- DK 5501350
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen.
- Nutzen
- Werkzeuglose Montage oder Verschraubung.
- Einfache Nachrüstung und Kombination mit Kippschutz möglich.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial.
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
Tiefe: 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Bruttogewicht
- 2,22 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177678903
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
DK Bodenaufnahme, 2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, T: 1200 mm, für TS IT, Stahlblech, RAL 7035