Geräteboden, Festeinbau für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Artikel-Nr.: DK 5501.655

Zum Festeinbau zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.

Artikel-Nr.:
DK 5501.655
Nutzen
Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage
Einsatzgebiete
Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten
482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten
Einsatzgebiete
Bei größeren Ebenenabständen ist eine Reduktion des vormontierten Ebenenabstandes notwendig, Belastbarkeit 50 kg.
Belastbarkeit
50 kg
Abmessung
Breite: 484 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Ebenenabstand
400 ‐ 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,5 kg
Bruttogewicht
4,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177679092
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 500 N, BxH: 484 mm x 0,5 HE, 19"-Ebenenabstand: 400-600 mm,
Dokumentationen
Kurzanleitung