Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.
- Artikel-Nr.:
- DK 5501675
- Produktbeschreibung
- Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen, an 19"-Profilschienen oder 19"-Montagerahmen.
- Nutzen
- Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus
- Selbstsichernd
- Vollauszug
- Einsatzgebiete
- Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Boden: lackiert
Teleskopschienen/Einbausatz: verzinkt - Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Geräteboden, gelocht
Teleskopschiene mit Einbausatz
Inkl. Befestigungsmaterial - Einsatzgebiete
- Bei größeren Ebenenabständen ist eine Reduktion des vormontierten Ebenenabstandes notwendig, Belastbarkeit 50 kg.
- Belastbarkeit
- 50 kg
- Abmessung
- Breite: 419 mm
Tiefe: 500 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet - Ebenenabstand
- 400 ‐ 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,9 kg
- Bruttogewicht
- 6,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177679115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 500 N, BHT: 419x1 HEx500 mm, 19"-Ebenenabstand: 400-600 mm
- Dokumentationen
- Kurzanleitung
482,6 mm (19") - Geräteboden, ausziehbar
19" Geräteboden, teleskopiert, für L-förmige
Profilschienen und ähnliche Profilformen.
Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.
Komplettset inkl. tiefenvariablem Einbausatz für
19"- Ebenenabstände von 400-600 mm.
Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende
Ein-Mann-Montage,von der Schrank-Vorderseite.
Einhängen, ausziehen, einrasten.
Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung
der Klimatisierung im Gehäuse.
Der Geräteboden ist selbstsichernd, ein Vollauszug
ist möglich.
Geräteboden Tiefe 500 mm, Belastbarkeit 50 kg,
Gerätebodenhöhe 1 HE.
Material: Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Farbe: RAL 9005
Best.-Nr. DK: 5501.675
19" Geräteboden, teleskopiert, für L-förmige
Profilschienen und ähnliche Profilformen.
Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.
Komplettset inkl. tiefenvariablem Einbausatz für
19"- Ebenenabstände von 400-600 mm.
Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende
Ein-Mann-Montage,von der Schrank-Vorderseite.
Einhängen, ausziehen, einrasten.
Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung
der Klimatisierung im Gehäuse.
Der Geräteboden ist selbstsichernd, ein Vollauszug
ist möglich.
Geräteboden Tiefe 500 mm, Belastbarkeit 50 kg,
Gerätebodenhöhe 1 HE.
Material: Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Farbe: RAL 9005
Best.-Nr. DK: 5501.675