Luftleitbleche für TS IT 19"-Profilschienen

Artikel-Nr.: DK 5501805

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.

Artikel-Nr.:
DK 5501805
Produktbeschreibung
Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Einsatzgebiete
Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
Material
Stahlblech
Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
2 vertikale Blenden
2 horizontale Blenden
4 Bürstenleisten
4 Zell-PU-Schaum-Stücke
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Die vertikalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an den vorderen als auch an den hinteren 19"-Profilschienen montiert werden.
Die Montage der horizontalen Blenden mit Bürstenleisten ist nur an den vorderen 19"-Profilschienen möglich.
Passend für
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,65 kg
Bruttogewicht
4,85 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177679177
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeschreibung
DK Luftleitblech, BxH: 600x2000 mm, für TS IT 19"-Profilschienen, Stahlblech, RAL 9005
Luftleitblech

Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/
Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes oder
ganzer Schrankreihen.
Eine umlaufende Bürstenleiste gewährleistet, die
kollisionsfreie Abschottung trotz installierter
Schienenesysteme oder wechselndem umlaufenden
Anschlag.
Die Montage erfolgt werkzeuglos an den Profilen,
der 19"- Montageebene, mittels Schnellbefestiger,
oder alternativ verschraubt.
Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal,
Gehäuseserie TS IT. Für Schränk (BxH) 600x2000 mm.

Material: Luftleitbleche Stahlblech,
Bürstenleisten Kunststoff UL 94- HB
Best.-Nr. DK: 5501.805
Hersteller: Rittal