Das Produkt läuft aus zum: 31.12.2023
- Artikel-Nummer:
- DK 5502.510
- Ausführung
- Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig
- Produktbeschreibung
- Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Bodenblech-Set: Zum Abdecken der kompletten Bodenöffnung. Bodenblech-Module: Module entsprechend der Anwendung auswählen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
Breite: 800 mm
Tiefe: 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4,776 kg
- Bruttogewicht
- 5,027 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177682610
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Bodenblech-Set, Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig, BxT: 800x600 mm, für TS IT, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Anleitung
DK Bodenblech-Set,
Art.-Nr. 5502.510
Bodenblech geschlossen,
mit Schiebeblech, mehrteilig,
BxT: 800x600 mm,
für TS IT,
Stahlblech, verzinkt
Bodenblech geschlossen,
mit Schiebeblech, mehrteilig,
BxT: 800x600 mm,
für TS IT,
Stahlblech, verzinkt