- Artikel-Nr.:
- SZ 6730710
- Produktbeschreibung
- Zur Montage an den vorhandenen Gewindebolzen. Mit Systemlochung an drei Seiten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 700 mm
- Montagehinweis
- Zum Ausbau 1600 mm breiter Pultober- und -mittelteile sowie Deckel CX wird 2 x die Schiene für Innenausbau CX mit je 800 mm Länge benötigt.
- Hinweis
- Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
- Passend für
- Gehäusetyp: Standpult CX
Pultmittelteil CX
Pultunterteil CX
Breite: = 800 mm
Höhe: = 970 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 2,315 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177983564
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Schiene für Innenausbau, für CX, für BH: 800 mm