Verhindert ein Abrutschen von Schaltplänen etc. und zum nachträglichen Anbau an CX Mittel- und Oberteile sowie CX Standpulte.
- Artikel-Nr.:
- CX 6730800
- Produktbeschreibung
- Verhindert ein Abrutschen von Schaltplänen etc. und zum nachträglichen Anbau an CX Mittel- und Oberteile sowie CX Standpulte.
- Material
- Aluminium-Strangpressprofil
Abdeckkappen: Kunststoff - Oberfläche
- Aluminium-Strangpressprofil: natur eloxiert
- Farbe
- Abdeckkappen: RAL 7016
- Lieferumfang
- 1 Aluminiumprofil
6 Kunststoffabdeckungen
Bohrschablone
Inkl. Befestigungszubehör - Länge
- 1 750 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Für andere Abmessungen einfach ablängbar
- 3 x Breite 600 mm
- 2 x Breite 800 mm
- 1 x Breite 1000 mm + 1 x Breite 600 mm
- 1 x Breite 1200 mm
- 1 x Breite 1600 mm
- Passend für
- Pult-System CX
- Standpult CX
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,23 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177994744
- ETIM 9
- EC002620
- Produktbeschreibung
- CX Aluminiumleiste, L: 1750 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Einlegezettel