Zum Verschließen der Dachöffnung von Pultunterteilen und Pultmittelteilen CX.
- Artikel-Nr.:
- CX 6730910
- Produktbeschreibung
- Zum Verschließen der kompletten Dachöffnung bei Solo-Einsatz der CX Pult-Systeme.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: Pultunterteil CX
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 400 mm - Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,4 kg
- Bruttogewicht
- 5,53 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177983533
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
- CX Abschlussplatte, für CX Pultunterteil, für BT: 800x400 mm, Stahlblech
- Dokumentationen
- Anleitung